343-4122: TURBOGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    343-4122: TURBOGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 343-4122
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 332,7
    • Höhe ("): 9,1
    • Höhe (mm): 231,1
    • Länge ("): 13,1
    • Länge (mm): 332,7
    engine - generator set
    3512C

    petroleum products
    3512C

    engine - industrial
    3512C