343-4597: RAHMENGRUPPE UNTERWAGEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    343-4597: RAHMENGRUPPE UNTERWAGEN

    Ersatzteilnummer: 343-4597
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 624,8
    • Länge (mm): 1244,6
    • Unterwagenbreite (mm): 287
    skid steer loader
    259B3