343-8557: ANORDNUNG MOTOR CO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    343-8557: ANORDNUNG MOTOR CO

    Ersatzteilnummer: 343-8557
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1143,00
    • Höhe ("): 56
    • Höhe (mm): 1422,40
    • Länge ("): 65
    • Länge (mm): 1651,00
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.