Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe

Cat® Fahrwerksstufe ermöglicht einen einfachen und sicheren Zugang für Bediener und Wartungspersonal beim Auf- und Absteigen aus der Maschine

Marke: Cat

Produktbilder
343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
343-9289: 619,1 mm lange Laufwerksstufe
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Cat® Fahrwerksstufe ermöglicht einen einfachen und sicheren Zugang für Bediener und Wartungspersonal beim Auf- und Absteigen aus der Maschine

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 343-9289

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Länge (mm): 495,0
Breite (mm): 100,0
Höhe (mm): 60,0
Länge ('): 19,5
Breite ('): 3,94
Höhe ('): 2,36
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 343-9289

BAGGER

320F L 320E LRR 320E L 323F L 323E L 325F LCR 320D LRR 329E 323F 320D 320E 320E RR 325F

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

320E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt