343-9852: SCHLAUCH-AS ÖLSUMPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    343-9852: SCHLAUCH-AS ÖLSUMPF

    Ersatzteilnummer: 343-9852
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerversorgungsleitung

    Beschreibung:

    • Bei Versorgungsleitungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 190,5
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 18
    • Länge (mm): 457,2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.