343-9853: BAUGR. ÖLABLASSFROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    343-9853: BAUGR. ÖLABLASSFROHR

    Ersatzteilnummer: 343-9853
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerablassleitung

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 76,2
    • Höhe ("): 2,4
    • Höhe (mm): 61
    • Länge ("): 10,5
    • Länge (mm): 266,7
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.