344-1722: SPANNRAD BE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-1722: SPANNRAD BE

    Ersatzteilnummer: 344-1722
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 208,3
    forestry excavators
    538GF

    forest products
    548 558

    excavator
    330F, 326F LN 558 330D2 326D2, 329D2 L 329E L 326D2 L 320D2, 320E L 323E SA 320D2 L 324E L 320E RR 320E LN 538 330F L 329E, 320D GC 323D3 330F OEM 326F L 323D2 L 320D, 323D L 323F L

    3000
    C7.1

    track excavators
    320D2, 320D2L, 320EL, 326FL, 320ERR, 320D2GC, 330D2L, 326D2L, 326D2LOEM, 323EL, 326FLN, 320ELRR, 323FL, 323D2L, 323ESA, 320ELN, 320E, 324EL, 335FLCR, 329FL, 330FLN, 320ELOEM