344-3455: BAUGR. LAMPE HD S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-3455: BAUGR. LAMPE HD S

    Ersatzteilnummer: 344-3455
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Aderlänge (mm): 0
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Breite (mm): 0
    • Genehmigung: ECE
    • Höhe (mm): 0
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, stoßfest
    • Linsentyp: 0
    • Länge (mm): 0
    • Maschinenseite: (RECHTS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: (RECHTS
    emac
    C4.4

    it
    IT62H, IT38H

    wheel loaders
    982M, 966M XE 962 966M, 930K 966H, 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 950H, 938H, 930M 924H, 962H, 980K HLG 938K 924K 972M, 962K, 980K, 950K, 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950 GC 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 962M, 966K XE 926M 972L, 97AM 980L

    wtl
    982M, 966M XE 962 966M, 930K 966H, 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 950H, 938H, 930M 924H, 962H, 980K HLG 938K 924K 972M, 962K, 980K, 950K, 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950 GC 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 962M, 966K XE 926M 972L, 97AM 980L

    comp
    CS79B, CS-54B CS54B, CS-68B CS-74B CS68B, CP-68B CS74B, CS56B, CP-56B CS-56B CP-54B CS-76B CP56B, CS-78B CS-64B CS64B, CS-79B CP-74B CS-66B CS78B, CP54B, CP74B