344-3456: BAUGR. LAMPE HD S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-3456: BAUGR. LAMPE HD S

    Ersatzteilnummer: 344-3456
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, stoßfest
    • Maschinenseite: LINKS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: (RECHTS
    emac
    C4.4

    wheel loaders
    972M

    it
    IT38H, IT62H

    comp
    CP-74B CP-54B CS-54B CP56B, CP-68B CS-68B CS68B, CS-56B CP54B, CS78B, CS-64B CS-78B CS-66B CS-74B CS54B, CP-56B CS74B, CS-76B CP74B, CS56B, CS79B, CS64B, CS-79B

    wtl
    972M XE 962M, 966M, 950K, 950H, 966M XE 950 GC 928HZ, 966H, 924H, 980M, 962H, 972M, 950M, 930K 982M, 930M 962L, 972H, 966K, 962 924HZ, 938K 97AM 924K 962M Z 980K, 962K, 972L, 966L, 938H, 980L, 938M 930H, 950L, 926M 972K, 980K HLG 950M Z 966K XE