344-3457: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-3457: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 344-3457
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, stoßfest
    • Maschinenseite: (RECHTS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: LINKS
    wheel loaders
    928HZ, 924H, 972M, 930M 982M, 938M 930H, 930K 950M, 966MXE, 924HZ, 980M, 938K 950MZ, 966M, 924K 962M, 962MZ, 930G, 926M 972MXE, 950H, 950GC

    motor graders
    120K, 140K2, 12K, 140K, 120K2, 160K