344-3458: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-3458: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 344-3458
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6), 0
    • Beschreibung: 0, Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE, 0
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, stoßfest, 0
    • Maschinenseite: LINKS, 0
    • Spannung: 24 Volt, 0
    • Verkehrseite: 0, LINKS