344-3459: BAUGR. LAMPE HD S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-3459: BAUGR. LAMPE HD S

    Ersatzteilnummer: 344-3459
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/LED-Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, stoßfest
    • Maschinenseite: (RECHTS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: (RECHTS
    emac
    C4.4

    wtl
    966M, 972M, 972M XE 962M, 962K, 972K, 962L, 950M, 966K XE 972L, 962M Z 950L, 980M, 966L, 982M, 980K, 966M XE 966K, 950K, 950M Z

    comp
    CP54B, CS-56B CP56B, CS-79B CS74B, CS78B, CS68B, CS-54B CP-74B CS-68B CS-74B CP74B, CS54B, CP-68B CP-54B CS56B, CP-56B CS79B, CS-78B CS64B