344-3460: Frontscheinwerfer/Blinklicht
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-3460: Frontscheinwerfer/Blinklicht

    Ersatzteilnummer: 344-3460
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (24 V)

    Beschreibung:
    Die stoßfesten Cat®-Kombi-Scheinwerfer und -Blinker besitzen eine ECE-Zulassung und bieten Fernlicht-, Abblendlicht-, Positionslicht- und Blinkerfunktion. Die einfache Montage mit einer Schraube und die robuste spritzwassergeschützte, vibrationsfeste Konstruktion machen stoßfeste Cat®-Kombi-Scheinwerfer und -Blinker zu einer erstklassigen Wahl für Ihre Maschine.

    Merkmale:
    • 24 Volt
    • Montage an der linken Maschinenseite, Rechtsverkehr
    • ECE-Zulassung

    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/LED-Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, stoßfest
    • Maschinenseite: LINKS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: (RECHTS
    paving compactor
    CS79B, CS-68B CP54B, CS54B, CS74B, CS64B, CP-56B CS78B, CS56B, CS-56B CS-79B CS-78B CP74B, CS68B, CP-74B CP56B, CP-54B CP-68B CS-74B CS-54B

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    962K, 972K, 972M, 966M XE 966L, 950L, 962M, 966M, 966K, 972L, 950M, 982M, 950K, 972M XE 962M Z 962L, 980K, 980M, 950M Z 966K XE