344-5594: Zusatzanschluss
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-5594: Zusatzanschluss

    Ersatzteilnummer: 344-5594
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinenfunkzubehör

    Erstklassige Zubehörteile, Einbausätze, Adapter und Wandler für Funkgeräte in Cat-Maschinen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Der Zusatzanschluss besteht aus zwei Teilen: einem Stereostecker zum Anschließen an das Armaturenbrett und einem Kabelstrang zum Anschließen des Stereosteckers an den Anschluss hinten am Radio.
    • Kompatibilität: Für Cat®-Radios mit den Ersatzteilnummern 366-8411, 366-8412, 366-8413, 366-8414 und 377-7215. Nicht zur Verwendung mit Radio 366-8413, 366-8414 und 377-7215, sofern der Kabelstrang für die Bluetooth-Kompatibilität bereits installiert wurde.
    track-type tractor
    D6T XW PAT D10T2, D6T XL PAT D7E, D6T LGP D11T, D6T LGPPAT D8T, D6T XW D6T XL D9T

    motor grader
    140M 2 140M 3 160M 2 160M 3 AWD 14M-3 120M, 18M3, 16M3, 12M 2 14L 120M 2 160M, 140M, 12M, 140M 3 AWD 14M3, 24M, 16M, 14M, 160M 3 24, 12M 3 AWD 12M 3

    engine - machine
    C9.3

    track-type loader
    973, 963K, 953K

    wheel dozer
    844K, 854K, 844KLRC, 854KLRC

    wheel-type loader
    992K, 962M, 982M, 966M, 950M, 993K, 966M XE 990K, 966K, 962K, 972M XE 966L, 994K, 97AM 972M, 962 980M, 962M Z 950K, 980K HLG 980K, 950M Z 972K, 966K XE 994H, 962L

    wheel loaders
    982M, 972M, 980M, 950L, 962M, 980K, 972K, 992K, 950M, 980L, 966M, 994KLRC, 950K, 966K, 966L, 993K, 986K, 972L, 962K, 962L, 966MXE, 980KOEM, 993KLRC, 972MXE, 990KLRC, 962MZ, 992KLRC

    wheel dozers
    844K, 854K, 844KLRC, 854KLRC

    track type tractors
    D10T2, D11T, D8T, D11TCD, D9T

    motor graders
    140M, 120M, 24, 12M, 24M, 14M, 120MAWD, 160M2AWD, 12M3, 140M2, 160M3, 12M2AWD, 140MAWD, 160MAWD, 160M3AWD, 12M3AWD, 14M3, 160M2, 120M2AWD, 120M2, 140M2AWD, 140M3AWD