344-8305: BAUGR. BALG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    344-8305: BAUGR. BALG

    Ersatzteilnummer: 344-8305
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasbälge

    Beschreibung:

    • Abgasbälge sind ein Verbindungsstück zwischen Abgasrohren und Serienturbolader.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,4
    • Höhe (mm): 152,4
    • Länge (mm): 299,72
    engine - generator set
    XQ425 C18 C13 XQ375

    wheel-type loader
    980K, 980M, 982M, 980K HLG

    petroleum products
    CX38-P800 CX35-C18I CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 CX35-P800 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13 C18 C15