345-1039: WINKELSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-1039: WINKELSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 345-1039
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftleitungswinkelstück

    Beschreibung:

    • Bei Winkelstücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftleitungen, die im gesamten Motor Luft verteilen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 674,37
    • Höhe ("): 13,05
    • Höhe (mm): 331,47
    • Länge ("): 29,65
    • Länge (mm): 753,11
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E