345-1040: WINKELSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-1040: WINKELSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 345-1040
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftleitungswinkelstück

    Beschreibung:

    • Bei Winkelstücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftleitungen, die im gesamten Motor Luft verteilen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 553,72
    • Höhe ("): 13,95
    • Höhe (mm): 354,33
    • Länge ("): 22,55
    • Länge (mm): 572,77
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E