345-2207: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2207: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 345-2207
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopf-Baugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.


    Merkmale:
    Cat®-Zylinderköpfe zeichnen sich durch Folgendes aus:

    • Sie wurden vollständig unter Einhaltung der strengen Designtoleranzen und -standards gefertigt. Durch den perfekten Sitz an allen Komponenten und Kontaktflächen des Zylinderkopfes werden Undichtigkeiten komplett vermieden. Dadurch werden eine optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Sauberkeit. Bei Gussprozessen kann Kernsand in den Zylinderköpfen zurückbleiben, der später zu einer schädlichen Verschmutzung des Motors führen oder eine korrekte Kühlung während des Betriebs verhindern kann.
    • Sie sind mit Führungen und/oder Ventileinsätzen in Standard- und Übergröße kompatibel: Verschieden große Führungen und Einsätze ermöglichen eine maximale Wiederverwendbarkeit und Reparaturfähigkeit von Zylinderköpfen.
    • Entwickelt für die Wiederaufarbeitung. Der teure untere Teil des Kopfgussteils kann maschinell von kleineren Schäden befreit werden und danach weiter genutzt werden.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 406,4
    • Höhe ("): 16,5
    • Höhe (mm): 419,1
    • Länge ("): 50
    • Länge (mm): 1270
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.