345-2210: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2210: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 345-2210
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, HD)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • HD-Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit.


    Empfohlene Anwendung:

    • Bei HD-Dreistegbodenplatten haben Platte und Steg eine höhere Stärke als Standard-Dreistegbodenplatten für mehr Festigkeit in Anwendungen mit höherer Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, HD, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 31,1
    • Bodenplattenbreite (mm): 790
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    • Schraubengröße (mm): M20
    excavator
    326F, 326F L 320E L 324D, 325F 323F L 324E, 323, 323F