345-2415: TRÄGERGRUPPE#P Y
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2415: TRÄGERGRUPPE#P Y

    Ersatzteilnummer: 345-2415
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

    Die Cat®-Palettengabelträger eignen sich für viele verschiedene Transportarbeiten. Verwenden Sie Träger mit unterschiedlichen Gabelzinkenlängen, um Sperr- und Palettengüter in Bauwesen und Industrie umzusetzen oder Dünger- und Saatgutsäcke im GaLaBau zu transportieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gabelträgergewicht (lb): 749,6
    • Gabelträgerhöhe ("): 44
    • Gabelträgerlänge ("): 24,4
    • Maschinentyp: Kleine Radlader
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.