345-2417: ANORDNUNG TRÄGER #PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2417: ANORDNUNG TRÄGER #PUY

    Ersatzteilnummer: 345-2417
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

    Die Cat®-Palettengabelträger eignen sich für viele verschiedene Transportarbeiten. Verwenden Sie Träger mit unterschiedlichen Gabelzinkenlängen, um Sperr- und Palettengüter in Bauwesen und Industrie umzusetzen oder Dünger- und Saatgutsäcke im GaLaBau zu transportieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gabelträgerbreite (mm): 1566
    • Gabelträgergewicht (kg): 354
    • Gabelträgergewicht (lb): 780,4
    • Gabelträgerhöhe ("): 44
    • Gabelträgerhöhe (mm): 1118
    • Gabelträgerlänge ("): 23,9
    • Gabelträgerlänge (mm): 607
    • Gabelträgerrahmenbreite ("): 96
    • Gabelträgerrahmenbreite (mm): 2440
    • Maschinentyp: Kleine Radlader
    • Zinkengesamtgewicht (kg): 354
    • Zinkengesamtgewicht (lb): 781
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.