345-2427: HALTERUNG ATO#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2427: HALTERUNG ATO#PUY

    Ersatzteilnummer: 345-2427
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2727
    • Fassungsvermögen (cyd): 3,5
    • Fassungsvermögen (m³): 2,7
    • Gewicht (kg): 1153
    • Gewicht (lb): 2541,9
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Höhe ("): 55,3
    • Höhe (mm): 1403,5
    • Länge ("): 54,3
    • Länge (mm): 1378,3
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    • Schneidmesserstärke ("): 1
    • Schneidmesserstärke (mm): 25
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.