345-2428: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2428: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY

    Ersatzteilnummer: 345-2428
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2727
    • Fassungsvermögen (cyd): 3,8
    • Fassungsvermögen (m³): 2,9
    • Gewicht (kg): 1042
    • Gewicht (lb): 2297,2
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Höhe ("): 55,7
    • Höhe (mm): 1414,2
    • Länge ("): 53,4
    • Länge (mm): 1355,3
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.