345-2740: GABELGRUPPE#P Y
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2740: GABELGRUPPE#P Y

    Ersatzteilnummer: 345-2740
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für den Einsatz in HD-Anwendungen.

    Baugabeln für kleine Cat®-Radlader sind breiter als Palettengabeln und für HD-Anwendungen konzipiert. Die Gabelzinken können mit schwenkbaren oder starren Zinken konfiguriert werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Gabeln: 2
    • Anzahl Zinken: 2
    • Gabelträgerbreite (mm): 2440
    • Gabelträgergewicht (kg): 547,2
    • Gabelträgergewicht (lb): 1206,4
    • Gabelträgerhöhe ("): 54,1
    • Gabelträgerhöhe (mm): 1375
    • Gabelträgerrahmenbreite ("): 96
    • Gabelträgerrahmenbreite (mm): 2440
    • Gabelzinkenbreite ("): 6
    • Gabelzinkenbreite (mm): 150
    • Gabelzinkendicke ("): 2,8
    • Gabelzinkendicke (mm): 70
    • Gabelzinkengewicht (kg): 198,4
    • Gabelzinkengewicht (lb): 437,4
    • Gabelzinkenhöhe: 30,2
    • Gabelzinkenhöhe (mm): 768
    • Gabelzinkenlänge ("): 60
    • Gabelzinkenlänge (mm): 1524
    • Gesamtgewicht (kg): 944
    • Gesamtgewicht (lb): 2082,9
    • Gesamtlänge (mm): 2168
    • Maschinentyp: Kleine Radlader
    • Zinkengesamtgewicht (kg): 944
    • Zinkengesamtgewicht (lb): 2081
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.