345-2750: GABEL GP#P Y
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2750: GABEL GP#P Y

    Ersatzteilnummer: 345-2750
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für den Einsatz in HD-Anwendungen.

    Baugabeln für kleine Cat®-Radlader sind breiter als Palettengabeln und für HD-Anwendungen konzipiert. Die Gabelzinken können mit schwenkbaren oder starren Zinken konfiguriert werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Gabeln: 2
    • Anzahl Zinken: 2
    • Gabelträgergewicht (lb): 1352,3
    • Gabelträgerhöhe ("): 54
    • Gabelträgerrahmenbreite ("): 96
    • Gabelzinkenbreite ("): 5,9
    • Gabelzinkendicke ("): 2,8
    • Gabelzinkengewicht (lb): 415,6
    • Gabelzinkenhöhe: 30,2
    • Gabelzinkenlänge ("): 72
    • Gesamtgewicht (lb): 2185,2
    • Maschinentyp: Kleine Radlader
    • Zinkengesamtgewicht (lb): 2178
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.