345-2760: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    345-2760: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY

    Ersatzteilnummer: 345-2760
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

    Cat®-Leichtgutlöffel für Lader sind speziell für maximale Effizienz und höheres Fassungsvermögen beim Verladen leichter, lockerer Materialien konzipiert.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2727
    • Fassungsvermögen (cyd): 4,5
    • Fassungsvermögen (m³): 3,5
    • Gewicht (kg): 1159
    • Gewicht (lb): 2555,2
    • Grundmesserdicke ("): 1,4
    • Grundmesserdicke (mm): 35
    • Höhe ("): 56,1
    • Höhe (mm): 1423,8
    • Länge ("): 56,5
    • Länge (mm): 1434
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    • Schneidmesserstärke ("): 1,2
    • Schneidmesserstärke (mm): 30
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.