346-0919: LÖFFELGRUPPE CP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    346-0919: LÖFFELGRUPPE CP

    Ersatzteilnummer: 346-0919
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Löffel, 1500 mm (60") für 324-335 Hex; CW-45

    Der GD-Löffel ist für Grabarbeiten, das Beladen von Lkw sowie für den Grabenaushub mit Hydraulikbaggern 324-335 konzipiert. Diese Löffel für Schnellwechsler CW-45 eignen sich ideal für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1500
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,3
    • Fassungsvermögen (m³): 1,76
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 1041
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 2295
    • Schaufeltyp: GD
    • Zahnhaltergröße: K90
    • Zahnhaltermenge: 5
    excavator
    326D2 L 324E L