346-5193: BAUGR. DICHTUNG PUFFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    346-5193: BAUGR. DICHTUNG PUFFER

    Ersatzteilnummer: 346-5193
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Anschlagdichtung

    Beschreibung:
    Die Anschlagdichtung ist eine von mehreren Dichtungen, die zum Abdichten einer Zylinderstange bei einem Hydraulikzylinder benötigt werden.

    Merkmale:
    Die Anschlagdichtung fungiert als zusätzliche Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    Empfohlene Anwendung:
    Die Anschlagdichtung wird bei allen Hydraulikzylinderdichtungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Breite ("): 0
    • Durchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0,2
    • Länge ("): 3,9
    • Stangendurchmesser ("): 0
    wheel-type loader
    950L, 966H, 950H, 990 II 972G, 990K, 962H, 990H, 962L, 966K, 966G, 962M Z 966K XE 966M XE 966M, 992G, 990, 966L, 950M Z

    motor grader
    24

    wheel dozer
    844K, 844, 844H

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type loader
    973C, 973

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E, 651E

    track-type tractor
    D9T, D10R, D9R, D10T