346-5199: ABSTREIFRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    346-5199: ABSTREIFRING

    Ersatzteilnummer: 346-5199
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abstreifring

    Beschreibung:
    Der Abstreifring an Hydraulikzylindern verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in das Hydrauliksystem.

    Merkmale:
    Der Abstreifring reinigt die Hydraulikstange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden.

    Empfohlene Anwendung:
    Diese Abstreifringe werden in den Kopf von Hydraulikzylindern eingesetzt. Der Abstreifring mit Metalleinfassung wird in den Kopf eingepresst.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Breite (mm): 109,2
    • Gewicht (kg): 0
    • Gewicht (lb): 0
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,9
    • Länge ("): 4,3
    • Länge (mm): 109,22
    • Materialbeschreibung: 0
    track-type tractor
    D9R, D9T

    wheel tractor-scraper
    651E, 657G, 657E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    966K XE 966L, 972G, 966H, 990K, 966M, 966M XE 950H, 950L, 966G, 962H, 966K, 990 II 962L, 992G, 950M Z 962M Z 990, 990H

    wheel dozer
    854K, 844, 844K, 844H