346-5786: WASSERABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    346-5786: WASSERABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 346-5786
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenabdeckung

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,5
    • Länge ("): 17,8
    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K

    motor grader
    24

    off highway trucks
    775G, 777G

    engine - generator set
    C27

    petroleum products
    C27 C32

    wheel dozer
    854K, 844K

    off-highway truck
    775G LRC 777G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC

    wheel dozers
    844KLRC, 854KLRC

    drill
    MD6250, MD6310

    engine - industrial
    C27 C32

    track-type tractor
    D11T, D10T2

    expanded mining products
    6020B, 6015B