346-6328: BAUGR. KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    346-6328: BAUGR. KANTE

    Ersatzteilnummer: 346-6328
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flaches Schneidmesser

    Beschreibung:
    8" (203 mm) breites flaches Hartmetalleinlagenmesser

    Merkmale:
    Trapezförmige Hartmetalleinlage liegt mittig im durchgehärteten Messer.
    0,87" (22 mm) Schneidmesserdicke
    4' (1219 mm) Schneidmesserlänge
    0,63" (16 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    CAT®-Hartmetalleinlagenmesser sind eine äußerst langlebige Option für Einsätze bei höheren Geschwindigkeiten wie etwa Schneeräumen auf National- oder Kreisstraßen.  Diese stoßfeste Konstruktion verringert eine "ballige" Formgebung des Messers bei Anwendungen, die eine waagrechte Planierung erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,20
    • Höhe ("): 0,90
    • Höhe (mm): 22,86
    • Länge ("): 47,80
    • Länge (mm): 1214,12
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.