346-8030: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    346-8030: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 346-8030
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kantenklemme
    • Gesamthöhe ("): 0,47
    • Material-: EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet. Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden. Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit.
    material handler
    MH3295

    excavator
    318E L 320F L 329D LN 312D L 336D L 336 349D2 316F L 326F 330F 324E L 324E 336E L 324D 390F 352F 345D 326D2 L 336D2 L 340F 345D L 349E 316E L 323D2 L 336F L 336D2 328D LCR 330 320E L 352FMHPU 336F L XE 329E 336F LN 352F-VG 329D L 329D2 L 340 323F L 320D L 312E L 349E L 326F LN 335F LCR 349E L VG 336E LN 330D2 324D L 336 GC 313F L 330F L 320D RR 320E LN 336F XE 335F 329E L 352F XE VG 336E H 325F LCR 319D LN 326F L 320 345D L VG 349F L 320D LN 320 GC 326D2 312D 336F 349D2 L 336D 315D L 330D2 L 336E LH 323 312E 336E LNH 320E 374F L 319D L 336D LN 349D L 349F LXE 318F L 323E L 320D LRR 374F 336F LNXE 323F 340F L LRE 390F L 330FMHPU 323F SA 312D2 323D 330 GC 313F 329F L 323F OEM 324D LN 336E 323E LN 329D 320E RR 349 336FMHPU 324E LN 320D 329E LN 323D2 323D L 315F LCR 349F 323D LN 330F OEM 330D 336F LN XE 312F 320E LRR 323D SA 345 GC 352 325F 330F LN 323E SA 323F LN

    expanded mining products
    6015B MD5150C