346-8791: T-STÜCK
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten346-8791: T-STÜCK

346-8791: T-STÜCK

Marke: Cat

fallback-image

346-8791: T-STÜCK

Marke: Cat

Zugehörige Teile

228-7092: 22,5 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat®-O-Ring für Kraftstoffleitungen bietet eine zuverlässige und leckfreie Abdichtung von Kraftstoffleitungsanschlüssen

238-5083: 26,62 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 1 3/16-12" STOR-Steckerende

291-8145: 26,62 mm ID O-Ring-Dichtung mit geradem Gewinde

Cat® O-Ring-Dichtung mit geradem Gewinde für die Wasserleitungen der Wasserpumpe bietet eine dichte und sichere Abdichtung, um ein Austreten von Kühlmittel zu verhindern

294-9072: 22,5 mm Außendurchmesser O-Ring Stirnflächendichtung

Cat® O-Ring-Gleitringdichtung für Turbolader-Wasserleitungen verhindert das Austreten von Kühlmittel und sorgt für einen ordnungsgemäßen Kühlmittelfluss innerhalb der Turboladereinheit

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Kaufen Sie Cat®-Teil 3J-0360 O-Ring mit geradem Gewinde SAE 9/16-18 Gewinde (Leitungsgruppe, Radgruppe). Diese STOR-O-Ring-Dichtung wird zur statischen Abdichtung verwendet und wurde für bestimmte Anwendungen und Bedingungen entwickelt.

4K-1388: O-Ring 2,95 x 26,62 mm 90A NBR

Cat® Stor O-Ring-Dichtung (SAE 1-13/16-12) (Verteiler,Magnetspulengruppe)

6V-3250: 11,89 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 9/16-18" STOR-Steckerende

6V-9746: O-Ring 1,78 x 18,94 mm 90A NBR

Cat® O-Ring-Dichtung wurde entwickelt, um Lecks in Hydrauliksystemen zu verhindern, indem eine dichte Abdichtung zwischen zwei Oberflächen geschaffen wird

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt