347-6530: SCHLÜSSEL RECHTECK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    347-6530: SCHLÜSSEL RECHTECK

    Ersatzteilnummer: 347-6530
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rechteckdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,32
    • Innendurchmesser (mm): 8,1
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,07
    • Querschnittsbreite (mm): 1,8
    • Querschnittshöhe ("): 0,07
    • Querschnittshöhe (mm): 1,7
    log loaders forestry
    568LL

    underground mining loaders
    R1700K

    forestry excavators
    568GF

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    wheel-type loader
    966M, 972M, 972L, 966L

    forest products
    330D L 345C, 349D2, 336D, 336D2 L 336E L 323F SA 323F OEM 330D FM 349F L 349D2 L 336D2, 349F LXE 349E L VG 330F, 345D L 340D2 L 345 GC 385B, 330 GC 349D L 330D, 345C L 336D L 326D2, 349F, 336E HVG 330, 349E, 352F-VG 330D2 568 FM LL 336E LN 345C MH 326F, 336 GC 336

    wheel loaders
    966M, 972M, 972L, 966L

    excavator
    330D L 345C, 349D2, 336D, 336D2 L 336E L 323F SA 323F OEM 330D FM 349F L 349D2 L 336D2, 349F LXE 349E L VG 330F, 345D L 340D2 L 345 GC 385B, 330 GC 349D L 330D, 345C L 336D L 326D2, 349F, 336E HVG 330, 349E, 352F-VG 330D2 568 FM LL 336E LN 345C MH 326F, 336 GC 336

    track excavators
    345DLVG, 345D, 349D2L, 349D2OEM, 349D, 390DL, 390D, 335FLCR, 336D2L, 326FLN, 326FL, 336-07GC 336-07 330DL, 352FXEVG, 336DL, 336EL, 352F2VG, 352FXE, 330-07GC