Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
347-7390: DICHTUNGSSATZ ZUR GETRIEBEÜBERHOLUNG

347-7390: DICHTUNGSSATZ ZUR GETRIEBEÜBERHOLUNG

fallback-image

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

129-1609: 142,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

140-1855: 0,8 mm dicke Planetendeckeldichtung für Getriebe

Anzahl: 1

140-3662: 25,40 mm OD Getriebeölpumpen-Dichtungsring

Anzahl: 1

142-4004: Dichtungsring mit 211,95 mm Außendurchmesser

Anzahl: 2

146-7447: 101,60 mm Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 2

175-7897: Dichtungs-O-Ring mit einem Innendurchmesser von 78,97 mm

Anzahl: 1

1P-9216: 312,34 mm Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 3

1V-6341: Dreieckige Geklebte Dichtungsscheibe

Anzahl: 2

203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring Dichtung

Anzahl: 2

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 6

219-0606: 190,50 mm Innendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2K-2939: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 177,39 mm

Anzahl: 2

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 2

2P-1692: 133,02 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2P-3628: 412,34 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

2R-0098: O-Ring 5,33 x 456,06 mm 75A NBR

Anzahl: 1

2S-2251: O-Ring 5,33 x 43,82 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

2S-4078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

2S-4663: 31,42 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

324-0891: 1,52 mm dicke integrierte Gummikantendichtung

Anzahl: 1

3H-1461: 34,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 3

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 2

3P-0653: 69,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring

Anzahl: 1

4F-8824: 43,82 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

4H-6520: 183,74 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5F-8000: 50,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

5H-2767: Kraftstoffeinspritzventil O-Ring Dichtung mit einem Innendurchmesser von 23,39 mm

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 57

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt