347-9427: HID-Arbeitsscheinwerfer
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    347-9427: HID-Arbeitsscheinwerfer

    Ersatzteilnummer: 347-9427
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Xenon-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat® HID-Arbeitsleuchten (High Intensity Gas Discharge, Hochdruckentladungsleuchten) liefern die doppelte Helligkeit von Halogenstrahlern, jedoch ohne deren Empfindlichkeit gegenüber Vibrationen und Stößen, wodurch sie sich als robuste Lösung für raue Arbeitsumgebungen empfehlen. Bei außergewöhnlicher Lichtausbeute können Ihre Teams selbst bei Dunkelheit sicher und effizient arbeiten. HID-Glühlampen weisen eine sechs- bis achtmal längere Lebensdauer als Halogenstrahler auf, wobei ihre Leistung und Lichtausbeute doppelt so hoch wie die traditioneller Halogenglühlampen ist. Erhalten Sie über einen längeren Zeitraum mehr Licht, und das bei weniger Anfälligkeit.
    Merkmale:
    • Streuscheibe mit Muster für Flutlicht
    • Vertikale Montage
    • 24 Volt
    • Integrierter DT-Steckverbinder
    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Ballast-Ersatzteilnummer: 319–7384
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Breite ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Leichte Ausführung: HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl
    • Länge ("): 0
    • Spannung (V): 24
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11T, D10T2, D10T

    wheel-type loader
    992K, 966H, 972H, 980H, 990K, 988G, 988K, 950H, 962H, 988H, 993K, 990H, 994H, 994F, 986H, 988 XE 988K XE

    wheel dozer
    834K, 844K, 854K, 844H, 834H

    excavator
    349D2 L 349D, 320D, 390D L 349D L 345D L 349D2, 374D L 320D FM 345D L VG 390D, 345D

    off-highway truck
    785D, 797F, 789D, 793F OEM 793F, 793F XQ 793D, 795F AC 793F AC 793F CMD 795F XQ

    earthmoving compactor
    836H, 836K