348-1102: DISTANZSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    348-1102: DISTANZSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 348-1102
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Distanzstück für Wasserpumpen

    Beschreibung:

    • Distanzstücke sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,1
    • Länge ("): 9,2
    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    pipelayer
    PL72

    engine - industrial
    C9.3

    track-type loader
    973

    wheel tractor-scraper
    627K 637K 627K LRC 627H

    track-type tractor
    D7E LGP D6T XW D6T XL D6T D6 D6 XE D6T LGP D7E D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XL PAT