348-5410: DICHTUNG DM MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    348-5410: DICHTUNG DM MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 348-5410
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Ausführungsart: Kanal mit oberer Leuchte
    • Gesamthöhe ("): 155,12
    • Material-: EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet. Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden. Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit.
    forestry excavators
    538GF

    mini hydraulic excavator
    307C, 308D 307D

    excavator
    349D L 330F, 312D L 315F LCR 320 GC 320D, 568 FM LL 324D L 336F L 329D L 330C L 326F, 311D LRR 320D L 315C, 352F-VG 336F L XE 345C, 320D2, 313F LGC 336D2 L 349F LXE 320C, 323D L 538 319D LN 330D L 336F, 316E L 313F 336E, 316F L 323E L 336 349D2, 329D LN 312D, 340F, 323D LN 314F CR 312C L 336D L 320E, 336E L 374F 349D, 320E L 314D CR 390F 328D LCR 390F L 336F LNXE 320E LN 345C L 318E L 336D2, 330F L 320D2 L 374F L 352F, 312E L 314E CR 352F XE VG 312C, 329E L 314E LCR 336D2 LXE 345D, 330D, 349D2 L 319D L 311F LRR 320, 312E, 385C, 349F L 325C, 336D LN 336D, 385C L 336F XE 320D RR 323E LN 336F LN 352F OEM 345D L VG 318F L 329E LN 336E LH 320D LN 345D L 326F L 349E, 320D LRR 324E LN 320F L 349F, 329D, 321D LCR 311C 322C, 336 GC 336E H 315D L 312D2, 336E HVG 312D2 L 336D2 L XE 318C, 340D2 L 336D2 XE 323F L 314D LCR 335F LCR 325D, 324E L 312F, 349E L 336FMHPU 340F L LRE 329E, 324D LN 323D SA 323F 324D, 336E LN 323E SA 318D2 L 326F LN 325D L 320E LRR 324E, 336D2 GC 349E L VG 336E LNH 323, 320E RR 313F L 329F L 568 FM 325C L 336F LN XE 312F GC 330F LN 323D

    track excavators
    336D2, 320, 316EL, 315DL, 336DL, 336FLN, 340D2L, 336DOEM, 336-07 336D2L, 336D2LOEM, 320-07, 340-07