348-8093: BAUGR. BLOCK ÖLFILTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    348-8093: BAUGR. BLOCK ÖLFILTER

    Ersatzteilnummer: 348-8093
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 381,0
    • Höhe (mm): 228,6
    • Länge (mm): 754,4
    articulated dump truck
    740B, 735B