348-8115: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    348-8115: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 348-8115
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Eine Riemenscheibe an der Nabe des Kühlerlüfters, auf dem der Antriebsriemen läuft

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge (mm): 363,2
    excavator
    349E L 349E L VG 352F, 349F L 352F XE VG 352F-VG 349E