348-9254: BAUGR. ÖLABLASSFROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    348-9254: BAUGR. ÖLABLASSFROHR

    Ersatzteilnummer: 348-9254
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerablassleitung

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 134,6
    • Höhe ("): 2,8
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge ("): 18
    • Länge (mm): 457,2
    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425 C13 XQ350

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13