348-9667: RAHMENGRUPPE UNTERWAGEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    348-9667: RAHMENGRUPPE UNTERWAGEN

    Ersatzteilnummer: 348-9667
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 698,5
    • Länge (mm): 1422,4
    • Unterwagenbreite (mm): 292,1
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.