349-3361: BANDSCHELLE V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-3361: BANDSCHELLE V

    Ersatzteilnummer: 349-3361
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterklemme

    Beschreibung:

    • Klemmen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,8
    • Länge ("): 9
    meng
    3512B

    oht
    793C