349-4728: BAUGR. KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-4728: BAUGR. KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 349-4728
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Mit Wellen werden Kipphebel fixiert und gestützt, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,5
    • Länge ("): 29,1
    engine - generator set
    XQ230 C7.1

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    930K 950K, 926M 950M, 962M, 966D, 972G, 966G, 962K, 950M Z 966F II 924K 938M 966E, 930M 950 GC 962M Z 966F, 938K

    forest products
    563D, 559C, 2484C, 2384C, 2570C, 573D, 563C, 573C, 579C, 2670D, 548 558 2570D, 2670C

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    wheel-type skidder
    535D, 555D, 545D, 525D

    material handler
    MH3024, MH3037, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F BG1055E, AP-1055E AP-1000E BG1000E

    track-type tractor
    D6N OEM D6K2 LGP D6K2 XL D6N LGP D6N XL D6N

    wheeled excavator
    M322F, M320F, M318F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    excavator
    323F L 335F 320E RR 558 330F, 335F LCR 320E L 323F M318F, 329E L 330FMHPU 330F L 324E L 320E, 330F LN 324E, 326F, 323E L 323E LN 538 320E LRR 326F LN 330, 329E

    earthmoving compactor
    816K, 815K