349-5327: FILTERGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-5327: FILTERGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 349-5327
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenfilter

    Beschreibung:

    • Bei Filtern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,32
    • Höhe (mm): 147,32
    • Länge (mm): 322,58
    ssl
    272C 277C 257B3, 279C2, 289C2, 287C2, 259B3, 262C 299C 297C 252B3, 277C2, 287C 256C 236B3, 289C 242B3, 279C 262C2, 246C