349-5328: FILTERGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-5328: FILTERGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 349-5328
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenfilter

    Beschreibung:

    • Bei Filtern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,32
    • Höhe ("): 5,8
    • Höhe (mm): 147,32
    • Länge ("): 12,7
    • Länge (mm): 322,58
    skid steer loader
    252B, 236B