349-5585: BAUGR. RAHMEN LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-5585: BAUGR. RAHMEN LINKS

    Ersatzteilnummer: 349-5585
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen (links)

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 380
    • Länge (mm): 2500
    • Unterwagenbreite (mm): 660
    track-type tractor
    D6K2, D6K2 LGP D6K LGP D6K XL D6K2 XL