349-5931: PERFEKTE KOOPERATION
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-5931: PERFEKTE KOOPERATION

    Ersatzteilnummer: 349-5931
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kühlerkernen handelt es sich um wichtige Komponenten eines Kühlsystems, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 762
    • Höhe (mm): 342,9
    • Länge (mm): 1276,35
    wtl
    966H, 972H