349-5934: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-5934: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 349-5934
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 401,3
    • Höhe (mm): 292,1
    • Länge (mm): 1270,0
    wheel-type loader
    950M, 950K, 966M, 972H, 972M, 966H, 972G, 966F, 962M, 980C, 962K, 966G, 966M XE 980F, 972M XE 966L, 966F II 966K, 962 950M Z 972L, 972K, 966K XE 962L, 966D, 950L, 966E, 962M Z