349-5935: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-5935: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 349-5935
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    wheel-type loader
    950M, 962M, 966M, 966K, 972M, 962L, 950K, 972M XE 972K, 966M XE 962K, 97AM 966L, 950L, 950M Z 962 966K XE 962M Z

    wheel loaders
    972L, 966M, 972M, 962K, 950M, 962M, 972K, 966K, 950K, 966L, 966MXE, 972MXE, 962MZ